Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шариковые втулки Super характеризуются способностью компенсировать смещения до ±0,5°. Супершариковые втулки выпускаются в закрытом и открытом исполнении.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBET Категория шариковой втулки Super ball bushings, closed Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора PA Начальное смазывание Non/No Пересмазываемый Oui/Yes d - Внутренний диаметр 30 mm d - Диаметр отверстия 0,011/-0,001 D - Наружный диаметр 47 mm L - Длина 68 mm L - Длина 0,2/-0,2 L1 52,1 mm Длина L1 0/-0,3 D1 - Диаметр 44,5 mm L2 1,85 mm Диаметр F H11 3 mm G 2 mm J 1,7 mm Количество рядов шариков 6 Вес 0,216 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 5,47 kN Cmax 7,002 kN C0min 6,81 kN C0max 8,717 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 80 °C