Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шариковые втулки Super характеризуются способностью компенсировать смещения до ±0,5°. Супершариковые втулки выпускаются в закрытом и открытом исполнении.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBET Категория шариковой втулки Super ball bushings, closed Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора PA Начальное смазывание Non/No Пересмазываемый Oui/Yes Крепежное отверстие Oui/Yes d - Внутренний диаметр 40 mm d - Диаметр отверстия 0,013/-0.002 D - Наружный диаметр 62 mm L - Длина 80 mm L - Длина 0,2/-0,2 L1 60,6 mm Длина L1 0/-0,3 D1 - Диаметр 59 mm L2 2,15 mm E 19,5 mm Альфа 56 ° Диаметр F H11 3 mm G 1,5 mm J 2,4 mm Количество рядов шариков 5 Вес 0,275 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 6,59 kN Cmax 6,59 kN C0min 8,23 kN C0max 8,23 kN Crev для OP 3756.3 C0rev для OP 4691.1 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 80 °C