Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шариковые втулки Super характеризуются способностью компенсировать смещения до ±0,5°. Супершариковые втулки выпускаются в закрытом и открытом исполнении.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBET Категория шариковой втулки Super ball bushings, closed Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора PA Начальное смазывание Non/No Пересмазываемый Oui/Yes d - Внутренний диаметр 40 mm d - Диаметр отверстия 0,013/-0.002 D - Наружный диаметр 62 mm L - Длина 80 mm L - Длина 0,2/-0,2 L1 60,6 mm Длина L1 0/-0,3 D1 - Диаметр 59 mm L2 2,15 mm Диаметр F H11 3 mm G 1,5 mm J 2,4 mm Количество рядов шариков 6 Вес 0,333 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 6,59 kN Cmax 8,435 kN C0min 8,23 kN C0max 10,534 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 80 °C