Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шариковые втулки Super характеризуются способностью компенсировать смещения до ±0,5°. Супершариковые втулки выпускаются в закрытом и открытом исполнении.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Тип конструкции BBET Категория шариковой втулки Super ball bushings, closed Стандарт ISO dimension Количество уплотнений 2 Материал кольца или фиксирующих колец 100Cr6 Материал сепаратора PA Начальное смазывание Non/No Пересмазываемый Oui/Yes Крепежное отверстие Oui/Yes d - Внутренний диаметр 50 mm d - Диаметр отверстия 0,013/-0.002 D - Наружный диаметр 75 mm L - Длина 100 mm L - Длина 0,2/-0,2 L1 77,6 mm Длина L1 0/-0,3 D1 - Диаметр 72 mm L2 2,65 mm E 22,5 mm Альфа 54 ° Диаметр F H11 5 mm G 2,5 mm J 2,7 mm Количество рядов шариков 5 Вес 0,52 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cmin 10,8 kN Cmax 10,8 kN C0min 13,5 kN C0max 13,5 kN Crev для OP 6156 C0rev для OP 7695 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 80 °C