Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Обозначение | BF25_C3 |
| Марка | SNR |
| Серия | BF |
| Тип наименований | Block type |
| Материал | Carbon steel |
| B - Ширина фланца | 30 mm |
| B1 | 15 mm |
| B3 | 15 mm |
| H | 80 mm |
| H1 | 48 mm |
| H2 | 70 |
| H5 | 33 mm |
| H6 | 11 mm |
| W | 106 mm |
| W3 | 53 mm |
| W1 | 64 mm |
| W2 | 85 mm |
| S1 | 11 mm |
| S2 | 17 mm |
| d1 | 26 mm |
| d2 | 9 mm |
| Вес | 1,45 kg |