Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 8 mm |
| D - Наружный диаметр | 12 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 10 mm |
| C1 - Максимальная толщина закрытого конца штампованного стакана | 1,6 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Non/No |
| Обозначение внутреннего кольца | IR5X8X12 |
| Вес | 0,003 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 3,85 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 3,95 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 20000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 30000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |