Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

BK1612 - NTN

BK1612

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов16 mm
D - Наружный диаметр22 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца12 mm
C1 - Максимальная толщина закрытого конца штампованного стакана2,7 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR12X16X13
Вес0,014 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность7,75 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность9,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом15000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C