Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 20 mm |
| D - Наружный диаметр | 26 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 16 mm |
| C1 - Максимальная толщина закрытого конца штампованного стакана | 2,7 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Oui/Yes |
| k - диаметр отверстия | 2,5 mm |
| Обозначение внутреннего кольца | IR17X20X16.5 |
| Вес | 0,022 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 13 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 20,1 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 8000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 12000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |