Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | BK20_C5 |
| Марка | SNR |
| Серия | BK |
| Тип наименований | Block type |
| Материал | Carbon steel |
| B - Ширина фланца | 35 mm |
| B1 | 8 mm |
| B2 | 19 mm |
| B3 | 40 mm |
| B4 | 43,15 mm |
| B5 | 51 mm |
| B8 | 27 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 34 mm |
| H2 | 50 |
| H5 | 22 mm |
| H6 | 8,5 mm |
| W | 88 mm |
| W3 | 44 mm |
| W1 | 52 mm |
| W2 | 70 mm |
| S1 | 9 mm |
| S3 | 14 mm |
| Квадратное сечение T | 30 mm |
| Угол контакта | 30 ° |
| d1 | 20 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| Вес | 1,3 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 13,3 kN |
| Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 13,3 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 7,7 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 7,7 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения | 5,79 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления | 5,79 kN |
| Пусковой момент | 0.038 |
| Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения | 147 N/µm |
| KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления | 147 N/µm |