Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | BK25B_C5 |
| Марка | SNR |
| Серия | BK |
| Тип наименований | Block type |
| Материал | Carbon steel |
| B - Ширина фланца | 42 mm |
| B1 | 10 mm |
| B2 | 22 mm |
| B3 | 48 mm |
| B4 | 54,15 mm |
| B5 | 63 mm |
| B8 | 33 mm |
| H | 80 mm |
| H1 | 48 mm |
| H2 | 70 |
| H5 | 33 mm |
| H6 | 11 mm |
| W | 106 mm |
| W3 | 53 mm |
| W1 | 64 mm |
| W2 | 85 mm |
| S1 | 11 mm |
| S3 | 17 mm |
| Квадратное сечение T | 35 mm |
| Угол контакта | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 9 mm |
| Вес | 2,4 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 14,8 kN |
| Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 14,8 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 9,4 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 9,4 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения | 8,9 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления | 8,9 kN |
| Пусковой момент | 0.073 |
| Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения | 169 N/µm |
| KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления | 169 N/µm |