Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | BK40_C5 |
| Марка | SNR |
| Серия | BK |
| Тип наименований | Block type |
| Материал | Carbon steel |
| B - Ширина фланца | 61 mm |
| B1 | 14 mm |
| B2 | 33 mm |
| B3 | 66 mm |
| B4 | 79,15 mm |
| B5 | 91 mm |
| B8 | 46 mm |
| H | 110 mm |
| H1 | 60 mm |
| H2 | 90 |
| H5 | 37 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| W | 160 mm |
| W3 | 80 mm |
| W1 | 100 mm |
| W2 | 130 mm |
| S1 | 18 mm |
| S3 | 26 mm |
| Квадратное сечение T | 50 mm |
| Угол контакта | 40 ° |
| d1 | 40 mm |
| d2 | 14 mm |
| Вес | 6,8 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 32 kN |
| Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 32 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 23 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 23 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения | 20,9 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления | 20,9 kN |
| Пусковой момент | 0.205 |
| Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения | 218 N/µm |
| KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления | 218 N/µm |