Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | BNU01610RDCLL2B-B0 |
| Марка | SNR |
| Серия | BNU |
| d0 | 16 mm |
| Шага резьбы P | 10 mm |
| Направление шага резьбы | Right |
| тип гайки | DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Материал | Carbon steel |
| Dw | 2,778 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 48 mm |
| B - Ширина фланца | 10 mm |
| L - Длина | 92 mm |
| D3 | 38 mm |
| H | 40 mm |
| X | 5,5 mm |
| Q | 0 mm |
| Количество контуров рециркуляции шаров | 2,8 x 1 |
| Вес | 0,3 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Значение DN для P5 | 100000 mmpm |
| Ca для T7 | 6,66 kN |
| C0a для T7 | 14,463 kN |
| Ca для P5 | 7,4 kN |
| C0a для P5 | 16,07 kN |
| Kn | 304 N/µm |