Тип фланца гайки

BNU01610RSCLL2B-B0 - SNR

BNU01610RSCLL2B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU01610RSCLL2B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d016 mm
Шага резьбы P10 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw2,778 mm
D1 g628 mm
D248 mm
B - Ширина фланца10 mm
L - Длина47 mm
D338 mm
H40 mm
X5,5 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров2,8 x 1
Вес0,2 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T780000 mmpm
Значение DN для P5100000 mmpm
Ca для T76,664 kN
C0a для T714,466 kN
Ca для P57,404 kN
C0a для P516,073 kN
Kn226 N/µm