Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | BNU02005RSHLL3Z-B0 |
| Марка | SNR |
| Серия | BNU |
| d0 | 20 mm |
| Шага резьбы P | 5 mm |
| Направление шага резьбы | Right |
| тип гайки | SH - Screw-in nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Материал | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 38 mm |
| M | 0 mm |
| B - Ширина фланца | 15 mm |
| L - Длина | 45 mm |
| L1 | 20,3 mm |
| L2 | 4 mm |
| N | 3 mm |
| Q | 0 mm |
| Количество контуров рециркуляции шаров | 3 x 1 |
| Вес | 0,17 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Значение DN для T7 | 70000 mmpm |
| Значение DN для P5 | 80000 mmpm |
| Ca для T7 | 9,621 kN |
| C0a для T7 | 23,076 kN |
| Ca для P5 | 10,69 kN |
| C0a для P5 | 25,64 kN |
| Kn | 294 N/µm |