Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Обозначение BNU02005RSULL4B-B0 Марка SNR Серия BNU d0 20 mm Шага резьбы P 5 mm Направление шага резьбы Right тип гайки SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Материал Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 36 mm D2 58 mm B - Ширина фланца 10 mm L - Длина 51 mm D3 47 mm H 44 mm X 6,6 mm Q 0 mm Количество контуров рециркуляции шаров 1 x 4 Вес 0,31 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Значение DN для T7 70000 mmpm Значение DN для P5 80000 mmpm Ca для T7 12,321 kN C0a для T7 30,789 kN Ca для P5 13,69 kN C0a для P5 34,21 kN Kn 382 N/µm