Резьбовая гайка

BNU02505RSHLL4Z-B0 - SNR

BNU02505RSHLL4Z-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU02505RSHLL4Z-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d025 mm
Шага резьбы P5 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиSH - Screw-in nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g643 mm
M0 mm
B - Ширина фланца19 mm
L - Длина69 mm
L132,11 mm
L28 mm
N3 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров4 x 1
Вес0,19 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T770000 mmpm
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T713,698 kN
C0a для T738,961 kN
Ca для P515,22 kN
C0a для P543,29 kN
Kn363 N/µm