Тип фланца гайки

BNU02510RSCLL3B-B0 - SNR

BNU02510RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU02510RSCLL3B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d025 mm
Шага резьбы P10 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Ширина фланца12 mm
L - Длина57 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров3,8 x 1
Вес0,39 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T780000 mmpm
Значение DN для P5100000 mmpm
Ca для T713,009 kN
C0a для T736,805 kN
Ca для P514,455 kN
C0a для P540,894 kN
Kn441 N/µm