Тип фланца гайки

BNU02510RTWLL4B-B0 - SNR

BNU02510RTWLL4B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU02510RTWLL4B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d025 mm
Шага резьбы P10 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиTW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw4,762 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Ширина фланца12 mm
L - Длина130 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров1 x 4
Вес0,72 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T723,472 kN
C0a для T757,951 kN
Ca для P526,08 kN
C0a для P564,39 kN
Kn657 N/µm