Тип фланца гайки

BNU02525RSCLL1B-B0 - SNR

BNU02525RSCLL1B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU02525RSCLL1B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d025 mm
Шага резьбы P25 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Ширина фланца12 mm
L - Длина65 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров1,8 x 1
Вес0,43 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T780000 mmpm
Значение DN для P5100000 mmpm
Ca для T76,699 kN
C0a для T717,466 kN
Ca для P57,443 kN
C0a для P519,407 kN
Kn215 N/µm