Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Обозначение BNU02525RSCLL2B-B0 Марка SNR Серия BNU d0 25 mm Шага резьбы P 25 mm Направление шага резьбы Right тип гайки SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Материал Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 40 mm D2 62 mm B - Ширина фланца 12 mm L - Длина 90 mm D3 51 mm H 48 mm X 6,6 mm Q 0 mm Количество контуров рециркуляции шаров 2,8 x 1 Вес 0,57 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Значение DN для T7 80000 mmpm Значение DN для P5 100000 mmpm Ca для T7 9,788 kN C0a для T7 27,175 kN Ca для P5 10,876 kN C0a для P5 30,195 kN Kn 333 N/µm