Тип фланца гайки

BNU03210RDCLL3B-B0 - SNR

BNU03210RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU03210RDCLL3B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d032 mm
Шага резьбы P10 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw3,969 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Ширина фланца12 mm
L - Длина115 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров3,8 x 1
Вес1,1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для P5100000 mmpm
Ca для T719,539 kN
C0a для T757,636 kN
Ca для P521,71 kN
C0a для P564,04 kN
Kn735 N/µm