Тип фланца гайки

BNU04020RDCLL2B-B0 - SNR

BNU04020RDCLL2B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU04020RDCLL2B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d040 mm
Шага резьбы P20 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Ширина фланца14 mm
L - Длина166 mm
D378 mm
H70 mm
X9 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров2,8 x 1
Вес2,38 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для P5100000 mmpm
Ca для T731,446 kN
C0a для T785,122 kN
Ca для P534,94 kN
C0a для P594,58 kN
Kn716 N/µm