Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Обозначение BNU05005RDCLL3B-B0 Марка SNR Серия BNU d0 50 mm Шага резьбы P 5 mm Направление шага резьбы Right тип гайки DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Материал Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 75 mm D2 110 mm B - Ширина фланца 15 mm L - Длина 73 mm D3 93 mm H 85 mm X 11 mm Q 0 mm Количество контуров рециркуляции шаров 3,8 x 1 Вес 1,5 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Значение DN для P5 100000 mmpm Ca для T7 17,532 kN C0a для T7 75,798 kN Ca для P5 19,48 kN C0a для P5 84,22 kN Kn 941 N/µm