Тип фланца гайки

BNU05010RDCLL3B-B0 - SNR

BNU05010RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU05010RDCLL3B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d050 mm
Шага резьбы P10 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Ширина фланца18 mm
L - Длина138 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров3,8 x 1
Вес2,38 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для P5100000 mmpm
Ca для T744,784 kN
C0a для T7141,804 kN
Ca для P549,76 kN
C0a для P5157,56 kN
Kn0 N/µm