Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | BNU05010RSCLL3B-B0 |
| Марка | SNR |
| Серия | BNU |
| d0 | 50 mm |
| Шага резьбы P | 20 mm |
| Направление шага резьбы | Right |
| тип гайки | SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Материал | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 75 mm |
| D2 | 110 mm |
| B - Ширина фланца | 18 mm |
| L - Длина | 68 mm |
| D3 | 93 mm |
| H | 85 mm |
| X | 11 mm |
| Q | 0 mm |
| Количество контуров рециркуляции шаров | 3,8 x 1 |
| Вес | 1,32 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Значение DN для T7 | 80000 mmpm |
| Значение DN для P5 | 100000 mmpm |
| Ca для T7 | 44,783 kN |
| C0a для T7 | 141,807 kN |
| Ca для P5 | 49,759 kN |
| C0a для P5 | 157,563 kN |
| Kn | 775 N/µm |