Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | BNU06310RTWLL4B-B0 |
| Марка | SNR |
| Серия | BNU |
| d0 | 63 mm |
| Шага резьбы P | 10 mm |
| Направление шага резьбы | Right |
| тип гайки | TW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Материал | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 90 mm |
| D2 | 125 mm |
| B - Ширина фланца | 18 mm |
| L - Длина | 153 mm |
| D3 | 108 mm |
| H | 95 mm |
| X | 11 mm |
| Q | 0 mm |
| Количество контуров рециркуляции шаров | 1 x 4 |
| Вес | 3,9 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Значение DN для P5 | 80000 mmpm |
| Ca для T7 | 53,37 kN |
| C0a для T7 | 201,429 kN |
| Ca для P5 | 59,3 kN |
| C0a для P5 | 223,81 kN |
| Kn | 1363 N/µm |