Тип фланца гайки

BNU08020RSULL4B-B0 - SNR

BNU08020RSULL4B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU08020RSULL4B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d080 mm
Шага резьбы P10 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw9,525 mm
D1 g6125 mm
D2165 mm
B - Ширина фланца25 mm
L - Длина154 mm
D3145 mm
H130 mm
X13,5 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров1 x 4
Вес8,06 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T770000 mmpm
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T7102,555 kN
C0a для T7379,269 kN
Ca для P5113,95 kN
C0a для P5421,41 kN
Kn1354 N/µm