Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Обозначение | BSTF40 |
| Марка | SNR |
| Серия | BSTF |
| Тип наименований | Block type |
| Материал | Carbon steel |
| M1 | 0 mm |
| B - Ширина фланца | 46 mm |
| B1 | 23 mm |
| B3 | 23 mm |
| H | 138 mm |
| H1 | 73 mm |
| H2 | 50 |
| H3 | 22 |
| W | 190 mm |
| W3 | 95 mm |
| W1 | 130 mm |
| W2 | 160 mm |
| S1 | 13 mm |
| d1 | 40 mm |
| Вес | 5,6 kg |