Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Обозначение | BSTF50 |
| Марка | SNR |
| Серия | BSTF |
| Тип наименований | Block type |
| Материал | Carbon steel |
| M1 | 0 mm |
| B - Ширина фланца | 50 mm |
| B1 | 25 mm |
| B3 | 27 mm |
| H | 165 mm |
| H1 | 93 mm |
| H2 | 50 |
| H3 | 36 |
| W | 205 mm |
| W3 | 102,5 mm |
| W1 | 145 mm |
| W2 | 175 mm |
| S1 | 17,5 mm |
| d1 | 50 mm |
| Вес | 7,5 kg |