Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | BSTK30-DTBT |
| Марка | SNR |
| Серия | BSTK |
| Тип наименований | Block type |
| Материал | Carbon steel |
| D | 95 mm |
| D1 g6 | 80 mm |
| M1 | 0 mm |
| M2 | 0 mm |
| B - Ширина фланца | 83 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| B2 | 58 mm |
| B3 | 72 mm |
| B4 | 41,5 mm |
| B5 | 84 mm |
| B6 | 20 mm |
| B7 | 2,5 mm |
| B8 | 12 mm |
| H | 91 mm |
| H1 | 50 mm |
| H2 | 32 |
| H3 | 24 |
| h4 | 12 mm |
| W | 126 mm |
| W3 | 63 mm |
| W1 | 82 mm |
| W2 | 105 mm |
| S1 | 13 mm |
| S3 | 9,7 mm |
| Альфа | 45 ° |
| Угол контакта | 60 ° |
| d1 | 30 mm |
| Вес | 4,7 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 47,5 kN |
| Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 47,5 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 118 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 118 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения | 80,5 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления | 80,5 kN |
| Пусковой момент | 0.745 |
| Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения | 1960 N/µm |
| KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления | 1960 N/µm |