Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | BSTK40-DBT-A |
| Марка | SNR |
| Серия | BSTK |
| Тип наименований | Block type |
| Материал | Carbon steel |
| D | 130 mm |
| D1 g6 | 110 mm |
| M1 | 0 mm |
| M2 | 0 mm |
| B - Ширина фланца | 85 mm |
| B1 | 13,5 mm |
| B2 | 58 mm |
| B3 | 76 mm |
| B4 | 42,5 mm |
| B5 | 90 mm |
| B6 | 17 mm |
| B7 | 3 mm |
| B8 | 16 mm |
| H | 138 mm |
| H1 | 73 mm |
| H2 | 50 |
| H3 | 25 |
| h4 | 16 mm |
| W | 190 mm |
| W3 | 95 mm |
| W1 | 130 mm |
| W2 | 160 mm |
| S1 | 13 mm |
| S3 | 9,7 mm |
| Альфа | 45 ° |
| Угол контакта | 60 ° |
| d1 | 40 mm |
| Вес | 11,9 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 95 kN |
| Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 58,5 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 261 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 130 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения | 177 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления | 88,5 kN |
| Пусковой момент | 1.57 |
| Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения | 2110 N/µm |
| KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления | 1470 N/µm |