Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | BSTK50-DBTT-R |
| Марка | SNR |
| Серия | BSTK |
| Тип наименований | Block type |
| Материал | Carbon steel |
| D | 160 mm |
| D1 g6 | 140 mm |
| M1 | 0 mm |
| M2 | 0 mm |
| B - Ширина фланца | 98 mm |
| B1 | 20 mm |
| B2 | 58 mm |
| B3 | 92 mm |
| B4 | 49 mm |
| B5 | 106 mm |
| B6 | 20 mm |
| B7 | 3 mm |
| B8 | 12 mm |
| H | 165 mm |
| H1 | 93 mm |
| H2 | 50 |
| H3 | 31 |
| h4 | 16 mm |
| W | 205 mm |
| W3 | 102,5 mm |
| W1 | 145 mm |
| W2 | 175 mm |
| S1 | 17,5 mm |
| S3 | 11,7 mm |
| Альфа | 45 ° |
| Угол контакта | 60 ° |
| d1 | 50 mm |
| Вес | 17,4 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 62 kN |
| Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 134 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 153 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 459 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения | 104 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления | 315 kN |
| Пусковой момент | 2.175 |
| Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения | 3050 N/µm |
| KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления | 3450 N/µm |