Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FL209D1
- UC209D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| Flange thickness (A1) | 16 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 22 mm |
| Total height including cast dust cover (A5) | 70 mm |
| Insert IR width (B) | 49,2 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 45 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 148 mm |
| Overall length (L) | 108 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 19 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 12 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Вес | 2,3 kg |