Подшипники для узлов

CEX208 - SNR

CEX208

Цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
a - Расстояние между канавками наружного кольца3,4 mm
б - Ширина паза в наружном кольце1,9 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,8 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца56,3 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки18,3 mm
C - Ширина наружного кольца21 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки5 mm
d - Диаметр вала40 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки60,3 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца80 mm
G - Размер установочного винтаM8x1
m - Расстояние до установочного винта6,5 mm
N1 - Диаметр паза наружного кольца76,81 mm
r - Радиус внутреннего кольца1.5
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника21,4 mm
f0 - Коэффициент13.7
SW - Размер ключа4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность32,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,9 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,78 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,547 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,452 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,513 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,256 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,394 Hz