Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FC211D1
- UC211D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| Housing Height (A1C) | 32,5 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 13 mm |
| Centering height (A3) | 12 mm |
| Total height including cast dust cover (A5) | 75 mm |
| Insert IR width (B) | 55,6 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 55 |
| H3 - Центрирующий диаметр | 125 mm |
| Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 150 mm |
| Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 106,1 mm |
| Overall length (L) | 185 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 19 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 22,2 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 11 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Вес | 4,8 kg |