CM-UCP208D1 - NTN

CM-UCP208D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC208D1
  • P208D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса54 mm
Width over cast dust covers (A5)90 mm
Insert IR width (B)49,2 mm
Bore dia. (shaft diameter)40
h - Высота центра подшипника49,2 mm
H1 - Высота основания корпуса18 mm
H2 - Высота корпуса98 mm
Distance of attachment bolt holes (J)137 mm
L - Длина корпуса184 mm
L1 - Длина основания корпуса52 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)17 mm
N1 - Длина монтажного отверстия20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)9 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Вес2,7 kg