CM-UCP211D1 - NTN

CM-UCP211D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC211D1
  • P211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса60 mm
Width over cast dust covers (A5)100 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
h - Высота центра подшипника63,5 mm
H1 - Высота основания корпуса23 mm
H2 - Высота корпуса126 mm
Distance of attachment bolt holes (J)171 mm
L - Длина корпуса219 mm
L1 - Длина основания корпуса65 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)20 mm
N1 - Длина монтажного отверстия23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)11 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Вес4,4 kg