Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK207D1;H2307X
- P207D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| А - Ширина корпуса | 48 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 80 mm |
| Insert - total width (B1) | 43 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 30 |
| h - Высота центра подшипника | 47,6 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 18 mm |
| H2 - Высота корпуса | 93 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 127 mm |
| L - Длина корпуса | 167 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 54 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 17 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 20 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 12 mm |
| Mounting bolt size (-) | 14 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Вес | 2,1 kg |