Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK210D1;H2310X
- P210D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| А - Ширина корпуса | 60 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 100 mm |
| Insert - total width (B1) | 55 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 45 |
| h - Высота центра подшипника | 57,2 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 21 mm |
| H2 - Высота корпуса | 114 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 159 mm |
| L - Длина корпуса | 206 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 65 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 20 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 23 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 17 mm |
| Mounting bolt size (-) | 16 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Вес | 3,8 kg |