Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK215D1;H2315X
- P215D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| А - Ширина корпуса | 74 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 135 mm |
| Insert - total width (B1) | 73 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 65 |
| h - Высота центра подшипника | 82,6 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 28 mm |
| H2 - Высота корпуса | 163 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 217 mm |
| L - Длина корпуса | 275 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 80 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 25 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 28 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 24 mm |
| Mounting bolt size (-) | 20 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Вес | 9,9 kg |