CM-UKP218D1;H2318X - NTN

CM-UKP218D1;H2318X

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UK218D1;H2318X
  • P218D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса88 mm
Width over cast dust covers (A5)165 mm
Insert - total width (B1)86 mm
Bore dia. (shaft diameter)80
h - Высота центра подшипника101,6 mm
H1 - Высота основания корпуса33 mm
H2 - Высота корпуса200 mm
Distance of attachment bolt holes (J)262 mm
L - Длина корпуса327 mm
L1 - Длина основания корпуса90 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)27 mm
N1 - Длина монтажного отверстия30 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)35 mm
Mounting bolt size (-)22 mm
OTHER FEATURES
Вес16 kg