Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| D - Наружный диаметр | 25,4 mm |
| d1 - Диаметр вала | 11,112 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 15,875 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 13 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 17,4 mm |
| B1 - Общая длина вала | 42,8 mm |
| B2 - Длина осевого стержня | 25,4 mm |
| G - Обозначение резьбы вала | 7/16-20UNF |
| G1 - Длина резьбы вала | 12,7 mm |
| B3 - Расстояние между поверхностью шайбы и радиальным смазочным отверстием | 6,35 mm |
| C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы | 0,8 mm |
| n - Осевой размер до смазочного отверстия | 4 mm |
| a - Диаметр радиального отверстия для смазки | 3 mm |
| e - Входной диаметр ролика или кольца | 21 mm |
| h - Шестигранное отверстие | 6,35 mm |
| Макс. момент затяжки | 18 N-m |
| Подшипник с / без сепаратора | Avec |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,087 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 7,25 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 8,35 kN |
| Нагрузочная способность сферического наружного кольца | 210 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 12000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 15000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |