Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Подшипники для узлов
CS205 - SNR
Сферический наружный диаметр, посадка с натягом, однокромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
C - Ширина наружного кольца
15 mm
d - Диаметр вала
25 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца
52 mm
r - Радиус внутреннего кольца
0.6
f0 - Коэффициент
14
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
7,88 kN
Рабочая температура мин.
-20 °C
Рабочая температура макс.
100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес
0,11 kg
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)