Цилиндрический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, однокромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| a - Расстояние между канавками наружного кольца | 3,18 mm |
| б - Ширина паза в наружном кольце | 1,9 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 32 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 17 mm |
| d - Диаметр вала | 35 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 72 mm |
| G - Размер установочного винта | M6x1 |
| m - Расстояние до установочного винта | 6 mm |
| N1 - Диаметр паза наружного кольца | 68,81 mm |
| r - Радиус внутреннего кольца | 1 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 8,5 mm |
| f0 - Коэффициент | 14 |
| SW - Размер ключа | 3 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 0,42 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 N-m |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,582 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 5,418 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,696 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,348 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,398 Hz |