Справка DK53.002
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK53.003
- OBK53.003
- IBK53.003
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 30 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 34 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 76 mm |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 53 mm |
| Длина 1 | 568 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M24x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 5,505 kg |