Справка DK53.013
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK53.004
- OBK53.004
- IBK53.005
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 7,476 kg |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 27 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 33 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 67 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 87 mm |
| Длина 1 | 613 mm |
| Длина 2 | 589 mm |
| New part | Oui |