DK53.015 - SNR
Комплект приводного вала
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK53.004
- IBK53.005
- OJK53.004
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 33 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 34 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 87 mm |
| Диаметр уплотнения | 67 mm |
| Длина 1 | 618 mm |
| Длина 2 | 594 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,464 kg |