Комплект приводного вала

DK54.003 - SNR

DK54.003

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Fitting positionAvant droit
Weight11,57 kg
Диаметр уплотнения63 mm
Количество шлицов со стороны колеса38
Количество шлицов со стороны КПП26
Длина 1858 mm
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса116 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side1044 mm
Наружная или внутренняя резьбаM20x1,5
New partOui

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolkswagen7E0407272AAVolkswagen7E0407272ANVolkswagen7E0407272MXVolkswagen7E0407272RVolkswagen7E0407452BXVolkswagen7E0407452FXVolkswagen7E0407452LXVolkswagen7H0407272AJVolkswagen7H0407272BCVolkswagen7H0407272BKVolkswagen7H0407272CHVolkswagen7H0407452NXVolkswagen7H0407452SXVolkswagen7H0407452TXVolkswagen7H0407452X

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеVolkswagenCALIFORNIACALIFORNIA => --VolkswagenTRANSPORTER T5 BusTRANSPORTER T5 Bus => --VolkswagenTRANSPORTER T5 Platform/ChassisTRANSPORTER T5 Platform/Chassis => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER V => --VolkswagenTransporterTransporter04/2011 => 07/2015--