• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект приводного вала

DK54.052 - SNR

DK54.052
Справка DK54.052

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наружная или внутренняя резьбаM20x1,5
Fitting positionAvant gauche
New partOui
Диаметр уплотнения53 mm
Количество шлицов со стороны колеса36
Длина 1546 mm
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса945 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side818 mm
Weight6,065 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolkswagen1J0407271BGVolkswagen1J0407271CJVolkswagen1J0407271GAVolkswagen, Seat1J0407271GDVolkswagen, Seat1J0407271JLVolkswagen, Skoda1J0407451JXSeat1J0407451NVSeat, Volkswagen1J0407451NXSeat1J0407451TVSeat, Volkswagen1J0407451TXVolkswagen, SeatJZW407451DX

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеSeatLEONLEON I11/2001 => 04/2006--SeatTOLEDO IITOLEDO II11/2001 => 06/2004--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I => --VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenGOLFGOLF11/2001 => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --