Справка DK55.001
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK55.001
- OBK55.016
- IBK55.007
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Fitting position | Avant gauche |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| Weight | 4,68 kg |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 28 |
| Диаметр уплотнения | 49 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 76 mm |
| Версия | 6 balls |
| Длина 1 | 682 mm |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 23 |
| New part | Oui |
OE Equivalents
Renault, Dacia391019117RAutomotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN => 08/2015--DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 11/2015--RenaultLOGANLOGAN05/2013 => 12/2016--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 12/2016--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 06/2014--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY09/2012 => 11/2016--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 06/2014--RenaultTHALIA IIITHALIA III => 06/2014--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => 06/2014--